(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu nâng và mang sử dụng trục lệch tâm
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Kiểm tra/
Đo lường
Điều khiển/
Dẫn động

Việc di chuyển bước chính xác của phôi hình trụ
Ở vị trí cuối cùng, phôi di chuyển tuần tự từ rãnh định vị này sang rãnh định vị tiếp theo để kiểm tra trực quan và loại bỏ các sản phẩm lỗi.
Độ chính xác của chuyển động bị ảnh hưởng bởi độ chính xác gia công của giá đỡ phôi, do đó độ chính xác gia công của giá đỡ phôi phải được xác định theo phương án này.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-E6001ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 3570
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
4 13,507 VND
Then Song Song C-KEG5-20 Hình dạng: Then (một đầu tròn)
Chiều rộng (mm): 5
Chiều dài tổng (mm): 20
Vật liệu: Thép
4 4,395 VND
Puli Đệm loại kéo căng mặt sau của đai C-AFBD19-30 Chiều rộng đai sử dụng (mm): 0.5
Vật liệu: Nhôm hợp kim
Xử lý bề mặt: Anode trắng
2 108,534 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA20-5-2 Đường kính ngoài D(mm): 20
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
8 5,379 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA16-5-2 Đường kính ngoài D(mm): 16
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
4 4,645 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.