(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị cắt tấm kính màn hình OLED
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Lắp ráp/
Xử lý
Kiểm tra/
Đo lường

Bộ truyền động được thiết kế để chống bụi và dễ dàng tra mỡ khi bảo dưỡng.
Cắt tấm kính theo kích thước phù hợp với kích thước của điện thoại thông minh.
Để ngăn bụi cho tấm kính sau khi cắt, các bộ phận cơ khí phía trên được thiết kế với thông số kỹ thuật chống bụi.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Khớp Nối C-SCPW21-6-8 Đường kính ngoài A(φ): 21
Moment xoắn cho phép (Nm): 0.05~1.00
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.02~0.2
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 651,468 VND
Nẹp Rãnh dùng cho nhôm định hình LMUSB8 Dòng: Chiều rộng rãnh 8mm
Chiều dài L(mm): 2000
Vật liệu: PVC
3 23,626 VND
Khớp Nối C-SCPW34-10-14 Đường kính ngoài A(φ): 34
Moment xoắn cho phép (Nm): 3.01~5.00
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.02~0.2
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 845,684 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.