(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Con lăn tự điều chỉnh truyền dẫn vật liệu dạng dải
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Nhập liệu/
Xả
Xả/
Tích lũy
Điều khiển/
Dẫn động

Kiểm soát lực căng của các cuộn vật liệu dạng tấm dài. Việc kiểm soát lực căng thông qua cơ cấu tự điều chỉnh trong khâu cấp tấm và duy trì độ căng ổn định sau khi điều chỉnh.
Cơ cấu tự điều chỉnh sẽ dừng lại nếu như tốc độ cấp tấm và tốc độ cuộn lại bằng nhau.
Môi trường/khả năng vận hành: Được sử dụng trong các khâu hỗ trợ cho các loại phôi dạng tấm; các cuộn dây được thay đổi một cách thủ công
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bu lông ổ cắm lục giác đầu thấp E-GCBSST3-8 Vít danh nghĩa (M): 3
Chiều dài L(mm): 8
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 769 VND
Vòng Bi C-SE694ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép không gỉ
Tải trọng động cơ bản (N): 360
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
10 15,870 VND
Bạc trượt tuyến tính - Thẳng C-LMUW5 Đường kính trong dr(φ): 5
Chiều dài tổng L(mm): 28
Vật liệu ống ngoài: Iron
Xử lý bề mặt ống ngoài: Không
2 101,967 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.