(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá ép chi tiết nhựa
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Lắp ráp/
Vận hành

Việc ép sử dụng thao tác đòn bẩy.
Cơ cấu thao tác bằng tay sử dụng nguyên lý đòn bẩy để ép chi tiết nhựa vào đồ gá.
Các con lăn bằng urethane được lựa chọn để hấp thụ lực tác động từ đòn bẩy và ngăn ngừa bụi phát sinh do ma sát.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi có vỏ bọc được đúc bằng Urethane C-TMBB3-12 Đường kính trong dr(φ): 3
Đường kính ngoài D(φ): 12
Độ cứng: Shore A90
Vật liệu: Thép (vòng bi), Urethane (bề mặt)
2 21,440 VND
Vòng Đệm kim loại E-GPWSSS5-3-1 Đường kính ngoài D(mm): 5
Đường kính trong V(mm): 3
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Tuân thủ RoHS10
2 2,376 VND
Thanh Trượt Dẫn Hướng nhỏ E-SMLG9-95 Chiều cao lắp ráp H(mm): 10
Chiều dài L(mm): 95
Loại ray: Ray tiêu chuẩn
Vật liệu ray dẫn hướng: Thép không gỉ
Vật liệu khối trượt: Thép không gỉ
1 383,720 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.