(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu kẹp tự quay và đảo chiều
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Điều khiển/
Dẫn động

Thực hiện đảo chiều và xoay khi khắc chữ thanh phôi bằng máy laser.
Robot vận chuyển các thanh phôi đến các vị trí lấy hoặc thả.
Sau khi kẹp các phôi dạng thanh bằng kẹp khí nén 3 chấu, bộ phận kẹp quay ngược 90°, xi lanh tiến lên và di chuyển phôi đến vị trí khắc.
Khi thực hiện khắc bằng máy khắc laser, phôi được quay bằng động cơ bước và dây đai răng để chuyển dòng
Khi xi lanh lùi về, mâm cặp đảo ngược 90° và thanh phôi được vận chuyển đến vị trí lấy/thả, sau đó được robot nhả ra.
Để đảm bảo an toàn, đai răng được che bởi tấm chắn
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-SE6902ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép không gỉ
Tải trọng động cơ bản (N): 2185
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
2 23,284 VND
Bu lông ổ cắm lục giác đầu thấp E-GCBSST4-10 Vít danh nghĩa (M): 4
Chiều dài L(mm): 10
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 1,209 VND
Cam Dẫn Hướng C-CFUA5-13 Kích thước danh nghĩa của phần vít (M)(mm): M5×0.8
Vật liệu: Thép carbon
Phương pháp siết chặt: Có lỗ lục giác ở đầu
Tải trọng động cơ bản Cr(N): 2.22
Tốc độ quay cho phép (rpm): 16240
1 97,068 VND
Đai Răng S2M C-HTBN256S2M-60 Loại dây đai: S2M
Vật liệu dây đai: Caosu Chloroprene
Loại dây đai: Moment xoắn cực đại răng tròn
Chiều rộng dây đai (mm): 6
Số lượng răng: 128
1 15,632 VND
Vít đầu chìm E-GSFBJ3-8 Vít danh nghĩa (M): 3
Chiều dài L(mm): 8
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
8 478 VND
Bu lông ổ cắm lục giác đầu thấp E-GCBSST8-16 Vít danh nghĩa (M): 20
Chiều dài L(mm):
Vật liệu: Đồng hợp kim
Tuân thủ RoHS10
4 7,529 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.