(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu quay gián đoạn
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Điều khiển/
Dẫn động

Bàn định vị dẫn động bằng xy lanh
Xoay bàn định vị tại 8 vị trí để xử lý công việc.
Khi xy lanh đẩy ra, chốt hãm sẽ khớp với bánh cóc để cố định vị trí. Khi bàn định vị quay , lò xo luôn căng để ép bàn xoay có thể hồi lại vị trí ban đầu.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Lò Xo Kéo C-AWS5-20 Đường kính ngoài của lò xo OD(φ): 5
Chiều dài tự do Lf(mm): 20
Vật liệu: Thép lò xo
Tải trọng cho phép (N): 8.53
1 3,392 VND
Vòng Bi C-E6004ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 6580
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
4 20,195 VND
Cam Dẫn Hướng C-CFUA6-16 Kích thước danh nghĩa của phần vít (M)(mm): M6x1.0
Vật liệu: Thép carbon
Phương pháp siết chặt: Có lỗ lục giác ở đầu
Tải trọng động cơ bản Cr(N): 3.59
Tốc độ quay cho phép (rpm): 17500
4 93,606 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.