(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu luân chuyển bàn thao tác
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Điều khiển/
Dẫn động

Thời gian thao tác giảm còn một nửa với bàn hai tầng.
Một cơ cấu hoạt động với một con thoi trên một bàn hai tầng cho phép vận chuyển phôi, chuyển đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến bằng cách sử dụng một động cơ và dây đai đồng bộ.
Bằng cách quay động cơ, bạn có thể dẫn động cả hai chiều chuyển động của dây đai với mỗi bàn được cố định trên mỗi chiều.
Môi trường/Khả năng vận hành: Một cơ cấu tự động cho phép dẫn động hai bàn với một cơ cấu dẫn động đơn.
Cơ cấu vận chuyển đảo chiều phôi 1
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Đầu nối kim loại dành cho Đai Vòng Hở C-TBCR-S5M250 Hình dạng dây đai: Kẹp dây đai
Chiều rộng dây đai (mm): 25
Tên loại đai tương thích: S5M
2 57,154 VND
Đai Răng S5M C-HTBN1350S5M-250 Loại dây đai: S5M
Vật liệu dây đai: Caosu Chloroprene
Loại dây đai: Moment xoắn cực đại răng tròn
Chiều rộng dây đai (mm): 25
Số lượng răng: 270
1 224,253 VND
Puli Đệm S5M C-AHTFW28-S5M250-10 Chiều rộng đai sử dụng (mm): 25
Vật liệu: Nhôm hợp kim
Xử lý bề mặt: Anode trắng
1 400,453 VND
Vòng Bi C-EFL608ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 2345
Tốc độ quay cho phép (rpm): 24000
1 21,148 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.