(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu định tâm khay 1
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển /
Di chuyển
Định vị /
Kẹp
Điều khiển /
Dẫn động

Kẹp đồng thời 4 hướng bằng cách sử dụng xy lanh và cơ cấu liên kết.
Định tâm khay được trả về bởi băng tải con lăn tại vị trí làm việc.
Môi trường/Khả năng vận hành: Một cảm biến quang điện có sẵn có thể phát hiện và dừng khay trên băng tải, loại bỏ sự cần thiết sử dụng một cơ cấu thu khay về trên thiết bị vận chuyển.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi Mắt Trâu E-GZNL5 Vật liệu thân chính: Thép
Vít kết nối M: M5×0.8
Hướng vít kết nối: Ren trái
2 24,646 VND
Vòng Bi Mắt Trâu E-GZN5 Vật liệu thân chính: Thép
Vít kết nối M: M5×0.8
Hướng vít kết nối: Ren phải
2 24,646 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA10-3-1 Đường kính ngoài D(mm): 10
Đường kính trong V(mm): 3
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
24 2,897 VND
Vòng Bi có vỏ bọc được đúc bằng Urethane C-TMBB6-28 Đường kính trong dr(φ): 6
Đường kính ngoài D(φ): 28
Độ cứng: Shore A90
Vật liệu: Thép (vòng bi), Urethane (bề mặt)
8 21,440 VND
Lò Xo Kéo C-AWS5-40 Đường kính ngoài của lò xo OD(φ): 5
Chiều dài tự do Lf(mm): 40
Vật liệu: Thép lò xo
Tải trọng cho phép (N): 8.53
4 3,471 VND
Trụ cho Lò Xo Kéo C-AIPO3-15 Đường kính trụ D(φ): 3
Chiều dài tổng L(mm): 15
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom sáng
8 16,097 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.