(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Bàn nâng
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển /
Di chuyển
Điều khiển /
Dẫn động

Chuyển động nâng lên của tấm mặt thủy tinh, được điều khiển bởi cơ cấu liên kết, phục vụ cho các công đoạn tiếp theo.
Để tránh độ rung từ bộ truyền động ảnh hưởng tới phôi, các động cơ được đặt bên dưới bề mặt chuyển phôi.
Quy trình vận hành: Sau khi bàn nâng hạ xuống, cánh tay robot sẽ cung cấp phôi cho giai đoạn tiếp theo, sau đó bàn nâng sẽ nâng lên, căn chỉnh và đưa phôi lên thiết bị phía trên.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi Mắt Trâu E-GYNL8 Vật liệu thân: Thép
Vít kết nối M: M8×1.25
Hướng vít kết nối: Ren trái
2 37,489 VND
Vòng Bi C-E608ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 2345
Tốc độ quay cho phép (rpm): 24000
8 11,579 VND
Vòng Bi Mắt Trâu E-GYN8 Vật liệu thân chính: Thép
Vít kết nối M: M8×1.25
Hướng vít kết nối: Ren phải
2 37,489 VND
Vòng Bi C-E6003ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 4760
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
4 17,591 VND
Then Song Song C-KES5-20 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 5
Chiều dài tổng (mm): 20
Vật liệu: Thép
2 4,395 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.