(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị cắt tấm màng phim bằng nhiệt
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Lắp ráp/
Vận hành

Một cơ cấu cắt màng phim thông qua việc kiểm soát nhiệt độ của đầu gia nhiệt.
Chủ yếu được sử dụng để cung cấp nhiệt cục bộ.
Cung cấp nhiệt năng một cách chính xác và hiệu quả để đạt được hiệu suất tối ưu trong quá trình sản xuất và chế tạo.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Đầu Gia Nhiệt E-MCHK6-40-V220-W80 Đường kính: 6mm
Chiều dài: 40mm
Công suất định mức: 80W
2 187,560 VND
Cảm Biến Nhiệt C-MSND3-30 Đường kính ống/vỏ bảo vệ d(φ): 3mm
Chiều dài ống bảo vệ: 30mm
1 267,735 VND
Tấm Cách Nhiệt E-HIPLA-70-20-5 Loại tiêu chuẩn (chịu nhiệt lên đến 220°C)
Chiều dài: 70mm
Chiều rộng: 20mm
Độ dày: 5mm
1 247,983 VND
Ống Co Nhiệt MTUBE-B-1 Chống cháy: Có
Đường kính trong (trước khi co ngót): 1.5mm
Đường kính trong (sau khi co ngót): ≤0.65mm
Quy cách đóng gói: 100 mét/cuộn
1 88,698 VND
Bộ Điều Khiển Nhiệt C-MTCTRS Rơ le/điện áp đầu ra có thể chuyển đổi tự do 1 594,693 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.