(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị đảo chiều phôi 2
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển

Một thiết bị lật ngược các phôi rồi chuyển chúng đến băng tải cho công đoạn tiếp theo.
Thường được sử dụng để lật các phôi theo hướng ngược lại giúp rút ngắn thời gian sản xuất.
Được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp gia công và chế tạo các linh kiện ô tô và điện tử, thiết bị y tế.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Động Cơ C-20STM01+DR42A Loại: Động cơ + Bộ điều khiển dòng 20
Chiều dài động cơ: 33mm
Dây dẫn: 4
Lực giữ: 0.018N·m
1 1,043,505 VND
Khớp Nối GSACL20-5-8 Kiểu rãnh
Đường kính ngoài (φ): 20mm
Đường kính lỗ trục D1(φ): 5mm
Đường kính lỗ trục D2(φ): 8mm
1 185,437 VND
Ống Đệm kim loại C-KNCLA12-15-15 Đường kính trong: 12mm
Đường kính ngoài: 15mm
Độ dày/ chiều dài: 15mm
2 23,099 VND
Then Song Song C-KES4-25 Hình dạng: Tròn ở cả hai đầu
Chiều rộng: 4mm
Tổng chiều dài: 25mm
1 4,006 VND
Đai Dẹt CFBUG-50-1.6 Vật liệu bề mặt: Polyurethane
Chiều rộng dây đai W: 50mm
Chiều dài chu vi: 1.6m
Bề mặt che phủ: Bề mặt bóng màu xanh lá cây
1 203,537 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.