(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị đảo chiều phôi 1
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển

Cơ cấu quay phôi theo yêu cầu và chuyển từ bằng tải này sang băng tải khác.
Được sử dụng rộng rãi trong các công đoạn gia công chiều ngược lại của phôi, giúp rút ngắn thời gian sản xuất
Được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất linh kiện điện tử và gia công phụ tùng ô tô.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bánh Xe C-CJWJ75-P Vật liệu bánh xe: Polypropylene
Đường kính bánh xe: 75mm
Chiều cao lắp ráp: 105.8mm
4 74,061 VND
Ke Góc LBL5050-40 Kích thước khung: 4040
Chiều dài: 38mm
1 21,073 VND
Con Lăn Bi C-BCHL16 Loại vít lục giác
Vít danh nghĩa: M16
5 139,408 VND
Chân Tăng Chỉnh C-CFJGN10-100 Vật liệu phần vít: Thép
Chiều dài vít: 100mm
Chiều rộng: 45mm
Vít danh nghĩa: M10
4 21,708 VND
Bạc Lót C-MFM30-68 Đường kính trong: 30mm
Tổng chiều dài: 68mm
4 488,774 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.