(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Kệ chứa đồ
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Lắp đặt Thân chính/
Cấu trúc

Kệ dùng để chứa các bộ đồ gá và dụng cụ.
Được sử dụng rộng rãi để chứa các bộ đồ gá dùng cho việc bào trì và thay thế thiết bị.
Được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực gia công và sản xuất các linh kiện ô tô và thiết bị y tế.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bọc/ Tấm Nhựa LCPM-500-400-3 Màu sắc: Trong suốt
Chiều dài: 500mm
Chiều rộng: 400mm
Chiều cao: 3mm
4 1,806,825 VND
Khớp Nối LBJ6-20 Khung kết nối: No.6-20 40 7,911 VND
Chân Tăng Chỉnh C-CNFJNS10-100 Vật liệu phần vít: Thép
Chiều dài vít: 100mm
Chiều rộng: 38mm
Thông số kỹ thuật vít: M10
4 34,443 VND
Ke Góc LBSB8-3030 Kích thước khung: 3030
Bổ sung lỗ lắp nắp, vỏ: Không
Phụ kiện: Không
20 4,355 VND
Bánh Xe C-CJWJ100-P Vật liệu bánh xe: Polypropylene
Đường kính bánh xe: 100mm
Chiều cao lắp ráp: 129.3mm
4 71,013 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.