(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị kiểm tra đặc tính dẫn điện dùng đầu dò tiếp xúc
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Kiểm tra/
Đo lường

Vận chuyển các phôi được cấp bởi rô bốt lên hai bàn thao tác rồi định vị cán của đầu dò tiếp xúc để kiểm tra.
Được ứng dụng rộng rãi trong các công đoạn kiểm tra đặc tính dẫn điện và kiểm tra các dây dẫn của mạch điện tử trong ngành công nghiệp bán dẫn.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Ke Góc C-AIKK200-100 Chiều cao: 200mm
Chiều dài: 60mm
1 844,528 VND
Cảm Biến Tiệm Cận C-2C08-N11 Kiểu đầu ra: NPN (thường mở)
Khoảng cách phát hiện: 4.0mm
Thông số kỹ thuật đầu cảm biến: M8×1.0mm
2 246,231 VND
Đầu Dò Tiếp Xúc C-NP58-C Hình dạng đầu dò: Loại A
Đường kính ngoài của đầu dò: 0.8mm
2 397,817 VND
Bộ Dẫn Động C-KS4001-B1-100-F0 Nắp, vỏ: Không
Chiều dài thân đế: 100mm
Khối dài bộ vi chỉnh: 1 piece
Phụ kiện động cơ: F0
1 7,270,918 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.