(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu kẹp với hành trình có thể mở rộng
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Định vị / Kẹp Lắp ráp / Xử lý

Cơ cấu kẹp với hành trình có thể mở rộng bằng việc kết hợp trục và lò xo.
Một cấu trúc điển hình kết hợp trục và lò xo.
Thích hợp cho những cơ cấu ép có hành trình dài và lực ép nhỏ, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp lắp ráp và gia công.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Lò Xo Kéo C-AWU8-60 Vật liệu: Dây Piano
Đường kính ngoài của lò xo: 8mm
Chiều cao tự do: 60mm
Hằng số lò xo: 0.35N/mm
2 3,774 VND
Trụ cho Lò Xo Kéo C-AIPO4-20 Đường kính ngoài: 4mm
Đường kính trong: 20mm
4 17,620 VND
Bạc Lót C-MUFZU8-10 Đường kính trong: 8mm
Đường kính ngoài (φ): 10mm
Tổng chiều dài: 10mm
2 95,509 VND
Lò Xo Nén C-VUM8-20 Đường kính trong của lò xo: 8mm
Chiều cao tự do: 20mm
Hằng số lò xo: 2.94N/mm
2 7,917 VND
Bộ Giảm Chấn C-AC1005H-N Đầu giảm xóc: Có sẵn
Vít lắp danh nghĩa: M10
Hành trình: 5mm
Tốc độ va chạm: Tốc độ thấp
1 179,351 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.