(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá uốn tấm kim loại
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Lắp ráp/Vận hành

Đồ gá uốn tấm kim loại đơn giản gồm một kẹp cam và một vít nhún định vị đơn giản và dễ vận hành.
Những đồ gá định vị với nhiều chức năng khác nhau có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng các linh kiện định vị và kẹp chặt khác nhau như kẹp cam và vít nhún định vị.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vít Nhún Định Vị C-PMXSB10 Cơ chế khóa: Loại tự hồi
Xử lý bề mặt: Xử lý oxit đen
Đường kính ngoài của vít: M10
1 41,483 VND
Vít Nhún Bi C-PFPPN3-20P Đường kính ngoài: M3
Hành trình: 0.6mm
2 124,025 VND
Thanh Trượt Dẫn Hướng E-GMLG7-55 Số hiệu mẫu danh nghĩa: 7
Chiều dài: 55mm
2 290,057 VND
Kẹp Cam C-LD-301AM Loại ngang: 1568N 2 47,386 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.