(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị đóng gói pallet
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển / Di chuyển

Là thiết bị được thiết kế để giữ chặt phôi sau khi được lấy ra, ngăn ngừa hư hỏng.
Khi thiết bị hạ xuống, chỉ trọng lượng của phôi tác động lên vật bên trong pallet, đảm bảo hàng hóa có thể được đóng gói mà không bị trầy xước
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Bạc Trượt E-LBK16UU Đường kính trong dr (φ): 16
Tổng chiều dài L (mm): 37
Vật liệu: Thép
Loại: Dạng mặt bích
2 51,844 VND
2 Cảm biến tiệm cận C-2C12-N01 Khoảng cách phát hiện L1 (mm): 4.0mm
Kích thước đầu cảm biến W (mm): M12X1.0
Loại đầu ra: NPN (BẬT)
Nguồn và đặc điểm đầu ra: Hệ thống 3 dây
2 238,328 VND
3 Trục trượt thẳng E-PSFJW16 Đường kính trục D (φ): 12
Chiều dài L (mm): 300
Kích thước hai đầu ren: M5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ crom cứng
2 285,552 VND
4 Trục trượt thẳng E-PSFJW20 Đường kính trục D(φ): 12
Chiều dài L(mm): 300
Kích thước ren ở cả hai đầu: M5
Chất liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ crom cứng
2 285,552 VND
5 Vòng đệm kim loại C-WSSA30-8-3 Đường kính ngoài D (mm): 8
Đường kính trong V (mm): 3
Độ dày T(mm): 2
Chất liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ crom ba trị sáng bóng
2 11,363 VND
6 Bạc lót nhựa chịu nhiệt E-MXBZ-0810-10 Đường kính trong d(φ): 8
Đường kính ngoài D(φ): 10
Chiều dài tổng L(mm): 10
Chất liệu: Polymer hiệu suất cao
Số lượng: 50 cái/gói
4 1,767,436 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.