(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu cửa chặn quá tải
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Thân chính/Cấu trúc An toàn

Một cơ cấu được sử dụng để giảm tải cho các phôi di chuyển trên băng chuyền tự động.
Vỏ bọc có trọng lượng nhẹ, cho phép chuyển động mượt mà khi rơi xuống chỉ nhờ trọng lực
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Trục trượt thẳng E-PSFJW12 Đường kính trục D (φ): 12
Chiều dài L (mm): 300
Kích thước ren hai đầu: M5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ crom cứng
2 285,552 VND
2 Cảm biến tiệm cận C-2C12-N01 Khoảng cách phát hiện L1 (mm): 4.0mm
Kích thước đầu cảm biến W (mm): M12X1.0
Loại đầu ra: NPN (BẬT)
Nguồn và đặc điểm đầu ra: Hệ thống 3 dây
1 238,328 VND
3 Ke góc dùng cho nhôm định hình LBSB8-3030 Chiều rộng rãnh: 8mm
Kích thước khung: 3030
Dòng khung: Tiêu chuẩn châu Âu
2 4,355 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.