(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu định vị pallet
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp

Là cơ cấu xác định vị trí của pallet bằng cách cố định chắc chắn với một cấu trúc kẹp
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Cảm biến tiệm cận C-2C12-N01 Khoảng cách phát hiện L1(mm): 4.0mm
Kích thước đầu W(mm): M12X1.0
Loại tín hiệu đầu ra: NPN(ON)
Thông số nguồn và tín hiệu đầu ra: Hệ thống 3 dây
1 238,328 VND
2 Vòng đệm kim loại C-WSSA8-3-2 Đường kính ngoài D (mm): 8
Đường kính trong V (mm): 3
Độ dày T (mm): 2
Chất liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ crom ba trị sáng bóng
2 2,898 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.