(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị vận chuyển bằng xích
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/Di chuyển

Một thiết bị vận chuyển bằng xích được sử dụng rộng rãi, kết hợp bộ khung làm bằng kim loại tấm và bộ truyền động xích.
Được ứng dụng rộng rãi cho các loại thiết bị dây chuyền vận chuyển băng tải.
Có thể sử dụng trong những môi trường có điều kiện khắc nghiệt.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Xích C-CHE25-240 Số liên kết: Loại cố định
Số lượng liên kết: 160
2 78,336 VND
2 Đĩa Xích C-SPA25B17-S-9 Số lượng răng: 9
Đường kính lỗ trục: 8mm
4 117,831 VND
3 Vòng Bi C-E688ZZ Đường kính trong: 8mm
Đường kính ngoài: 16mm
Chiều rộng: 5mm
2 13,906 VND
4 Cam Dẫn Hướng C-CUA12-32 Hình dạng bên ngoài: Hình vòng cung
Kiểu vặn lục giác bên trong
Đường kính ngoài của con lăn D: 32mm
2 129,981 VND
5 Động Cơ C-20STM01+DR42A Loại: Động cơ + Bộ điều khiển dòng 20
Chiều dài thân chính: 33mm
Dây dẫn: 4
Lực giữ: 0.018N·m
1 1,043,505 VND
6 Trụ Đỡ loại lục giác C-PLSBWRK10-50 Kích thước vặn cờ lê: 10mm
Chiều dài: 50mm
4 17,718 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.