(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu dẫn động dùng puly răng
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển

Cơ cấu sử dụng puly răng và đai răng giúp di chuyển và vận chuyển sản phẩm.
Cấu trúc puly răng nhỏ gọn, hiệu suất truyền tải năng lượng cao và ổn định.
Không những êm mà nó còn có khả năng giảm sóc và chống rung.
Có khả năng truyền dẫn ở một khoảng cách tương đối xa.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Thanh Trượt Dẫn Hướng E-GMLG15-590 Số hiệu mẫu danh nghĩa: 15
Chiều dài: 590mm
1 938,806 VND
Cảm Biến Quang loại khe C-MSX672N Hình dạng: Kiểu chữ T
Trạng thái đầu ra: Loại PNP (thường mở)
3 75,363 VND
Puli Răng T5 C-TTPA22T5100-A-P8 Hình dạng puly: Hình dạng A
Chiều rộng danh nghĩa của đai: 100 (10mm)
Số lượng răng: 22
Lỗ tròn (đường kính lỗ trục 8mm) + lỗ ren
1 96,998 VND
Đầu nối kim loại dành cho Đai Vòng Hở C-TBCR-T5100 Thông số kỹ thuật của dây đai: T5
Chiều rộng dây đai: 10mm
1 44,985 VND
Đai Răng S2M C-TTBN1100T5-100 Chiều rộng danh nghĩa của đai: 100 (10mm)
Chu vi dây đai: 1100mm
1 20,013 VND
Puli Đệm T5 C-AHTFW20-T5100-8 Vòng bi ở cả 2 mặt
Chiều rộng danh nghĩa của đai: 100 (10mm)
Số lượng răng: 20
Đường kính lỗ trục: 8mm
1 121,521 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.