(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá kiểm tra độ sâu
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Kiểm tra / Đo lường

Nghiên cứu một đồ gá kiểm tra độ sâu lỗ.
Sử dụng để kiểm tra xem việc gia công các lỗ cho một linh kiện đúc có đáp ứng được các yêu cầu thiết kế hay không.
Sản phẩm sẽ được cắt ra để kiểm tra.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bạc Lót C-MUTZ8-20 Phương pháp lắp ráp: Kiểu bích tròn
Đường kính trong: 8mm
Tổng chiều dài: 20mm
6 105,911 VND
Vòng Cổ Trục C-SCSAW20-12 Đường kính trong: 20mm
Độ dày: 12mm
Đường kính ngoài: 40mm
2 60,604 VND
Giá Đỡ Trục C-SHFMQ20 Đường kính trong: 20mm 4 57,919 VND
Thanh Trượt Dẫn Hướng E-GMLG15-390-B2 Số hiệu mẫu danh nghĩa: 15
Chiều dài: 390mm
2 907,804 VND
Bạc Trượt C-LMF20UU Đường kính trong: 20mm
Đường kính ngoài (ø): 32mm
Tổng chiều dài: 42mm
4
Trục Trượt thẳng E-PSFJT20-210-M6 Đường kính trục: 20mm
Chiều dài: 210mm
Thông số kỹ thuật vít: M6
4 149,284 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.