(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Hệ thống điều chỉnh nhiều bậc tự do bán tự động
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/Di chuyển

Nghiên cứu một hệ thống điều chỉnh nhiều bậc tự do bán tự động.
Được ứng dụng cho những cơ cấu dẫn hướng bị hạn chế về không gian lắp đặt và được dùng cho các cụm hay cơ cấu nhỏ có độ chính xác trung bình/thấp với tải trọng trung bình.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Gối Đỡ bên cố định C-TEK10 Đường kính trục (ø): 10mm 1 327,367 VND
2 Vít Me Bi ép ren C-TBSE1204-600 Đường kính trục: 12
Bước: 4mm
Tổng chiều dài trục vít: 600mm
1 925,825 VND
3 Vít Me C-MTSR8-240 Vật liệu: Thép
Đường kính vít (ø): 8mm
Tổng chiều dài trục: 240mm
1 85,905 VND
4 Thanh Trượt Dẫn Hướng E-GMLG15-670-B2 Chiều cao lắp ráp: 15
Chiều dài: 670mm
Phụ kiện mua bổ sung: Block
2 1,243,053 VND
5 Gối Đỡ bên ổ đỡ C-TEF10 Đường kính trục (ø): 10mm 1 122,398 VND
6 Bộ Dẫn Động C-KS4001-B1-100-F1-W1 Nắp, vỏ: Không
Chiều dài thân đế: 100mm
Khối dài bộ vi chỉnh: 1 piece
Phụ kiện động cơ: F1
1 7,270,918 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.