(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Ra mắt MISUMI Showroom: Không gian trải nghiệm sáng tạo cùng linh kiện cải tiến vượt trội. Xem chi tiết.
    Grand Opening of MISUMI Showroom: A creative space to explore innovative components. See more
  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.
main visual image
BÀN THAO TÁC
WORK BENCHES

PHÂN LOẠI BÀN THAO TÁC

Bàn thao tác chịu tải nhẹ ( từ 100 đến
400kg )

table

Ứng dụng: công việc lắp ráp, kiểm tra, đóng gói và các công việc khác

table

Bàn thao tác chịu tải trung bình ( từ 500
đến 2000kg )

table

Ứng dụng: sản xuất máy móc, đồ sắt, gia công kim loại tấm, nhà sản xuất thiết bị gia dụng.

Bàn thao tác chịu tải nặng 3000kg

table

Ứng dụng: công nghiệp nặng, đồ sắt, nhà máy sản xuất công cụ, dụng cụ ...

table

Top sản phẩm bán chạy nhất

Lưu ý khi sử dụng

warning Tải trọng tĩnh đồng nhất là tổng tải trọng tác dụng đồng đều lên bề mặt bàn thao tác. Khi đặt 1 vật thể 300kg tập trung vào một điểm, bàn làm việc có tải trọng tĩnh đồng nhất 300kg không thể chịu được.

table

warning Không đặt bất cứ đồ vật nào lên bàn thao tác khi đang di chuyển

XE ĐẨY
DOLLY CARTS

PHÂN LOẠI XE ĐẨY

Theo vật liệu
Thép dập Thép Nhựa Thép không gỉ Nhôm
- Loại tiêu chuẩn
- Độ bền cao
- Độ bền cao
- Tải các vật nặng
- Nhẹ
- Không gỉ
- Chống gỉ
- Dễ làm sạch
- Nhẹ
- Chống gỉ
Theo hình dạng
product image Loại tiện dụng nhất để vận chuyển product image Tay cầm ở 2 bên phù hợp cho 2 người sử dụng
để vận chuyển các vật nặng
product image Kết cấu 2-3 tầng giúp vận chuyển được nhiều hơn product image Tiện dụng khi vận chuyển các vật thể dài
product image Phù hợp khi vận chuyển phụ kiện, nhiều đồ
vật,...
product image Vận chuyển các đồ vật kích thước lớn hơn kích
thước bề mặt xe đẩy, vật thể hình hộp

Top sản phẩm bán chạy nhất

Lưu ý khi sử dụng

warning Kiểm tra kích thước bề mặt tải (mm) và trọng lượng tải (kg)

warning Lựa chọn vật liệu và thông số kỹ thuật của thân và loại bánh xe tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
Thép : Phù hợp sử dụng trong nhà máy hoặc cần vận chuyển vật nặng Thép không gỉ : Phù hợp sử dụng trong phòng sạch, khu vực hóa chất,… Nhựa: Sử dụng trong văn phòng, nhà, giao hàng, …

BĂNG DÍNH
TAPE SUPPLIES

PHÂN LOẠI BĂNG DÍNH

Băng dính vải

table

  • Có thể xé bằng tay mà không cần kéo
  • Có thể viết lên
  • Có thể dùng trên các bề mặt gồ ghề
  • Chất liệu băng dính càng dày thì độ kéo căng và độ bền càng cao
Băng dính nhựa

table

  • Cách điện tốt
  • Độ đàn hồi cao, có thể dán lên các bề mặt không bằng phẳng
  • Sử dụng trong ngành điện, nước, sửa chữa…
Băng dính giấy

table

  • Dễ dàng xé bằng tay
  • Dùng để dán các thùng các tông đựng hàng nhẹ và vừa
Băng dính kim loại

table

  • Sử dụng cho ống gió điều hòa không khí, mối nối bằng vật liệu cách nhiệt
  • Lá nhôm phản xạ tia nhiệt và truyền nhiệt
  • Có khả năng chịu nhiệt và chống ẩm
Băng dính 2 mặt

table

  • Dán các vật liệu bằng giấy như phong bì, bảng tên, hộp giấy & vật liệu nhựa
  • Bám dính tốt, không để lại vệt keo
Băng dính chống nước

table

  • Có khả năng chống thấm, chống nước, kín gió, độ bền cao.
  • Độ kết dính tuyệt vời ở nhiệt độ thấp

Top sản phẩm bán chạy nhất

Lưu ý khi sử dụng

warning Lựa chọn chất liệu, kích thước, màu sắc phù hợp với nhu cầu sử dụng

warning Lựa chọn theo môi trường làm việc ( nhiệt độ cao, thấp, ngoài trời)

XE, TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ
WAGONS

PHÂN LOẠI

Xe đẩy đựng dụng cụ

table

  • Đựng được nhiều dụng cụ tùy theo mục đích sử dụng
Tủ đựng dụng cụ

table

  • Bảo quản các dụng cụ/ công cụ đắt
  • Khóa an toàn giúp dụng cụ/công cụ không bị
    rơi ra ngoài

Top sản phẩm bán chạy nhất

Lưu ý khi sử dụng

warning Kiểm tra số lượng ngăn chứa, chọn loại và kích thước của xe đẩy
dụng cụ

warning Kiểm tra xe đẩy là loại cố định hay loại có bánh xe

warning Kiểm tra loại chuôi của giá đỡ được lưu trữ (tiêu chuẩn là NT, BT, HSK)
và kích thước (30, 40, 50)

warning Kiểm tra tải trọng làm việc (tải trọng đồng đều) (kg)

VẬT TƯ TIÊU HAO KHÁC
OTHERS