Xả kho linh kiện khuôn dập giảm giá lên đến 50%, Hàng có sẵn, Giao hàng trong ngày
Kiểm tra toàn bộ linh kiện khuôn dập giảm giá thật dễ dàng
Chọn danh mục linh kiện khuôn dập giảm giá bạn quan tâm
DANH MỤC LINH KIỆN KHUÔN DẬP GIẢM GIÁ
LÒ XO DÂY / COIL SPRINGS
Coil Springs -SWH-
SWH30-200
Màu Sắc
Green
Đường kính (mm)
30
Chiều dài (mm)
200
285,636 ► 182,223
Coil Springs -SWM-
SWM60-100
Màu Sắc
Red
Đường kính (mm)
60
Chiều dài (mm)
100
407,209 ► 332,243
Coil Springs -SWG-
SWG50-100
Màu Sắc
Black
Đường kính (mm)
50
Chiều dài (mm)
100
590,158 ► 388,851
Coil Springs -X-SWH-
X-SWH35-100
Màu Sắc
Green
Đường kính (mm)
35
Chiều dài (mm)
100
120,195 ► 76,680
Coil Springs -SWB-
SWB60-150
Màu Sắc
Brown
Đường kính (mm)
60
Chiều dài (mm)
150
710,157 ► 562,298
Coil Springs -SWL-
SWL35-80
Màu Sắc
Blue
Đường kính (mm)
35
Chiều dài (mm)
80
119,998 ► 84,963
Coil Springs -SWF-
SWF70-80
Màu Sắc
Yellow
Đường kính (mm)
70
Chiều dài (mm)
80
435,537 ► 335,187
Coil Springs -SWC-
SWC10-70
Màu Sắc
Pink
Đường kính (mm)
10
Chiều dài (mm)
70
69,442 ► 34,721
Coil Spring -X-SWF-
X-SWF50-80
Màu Sắc
Yellow
Đường kính (mm)
50
Chiều dài (mm)
80
100,326 ► 66,172
LÒ XO GA / GAS SPRINGS
Gas Springs -GSK-
GSK3000-125
Loại
GSK
Lực tải(N)
3,000
Độ dài hành trình(mm)
125
11,677,864 ► 5,838,932
Gas Springs -GSK-
GSK750-160
Loại
GSK
Lực tải(N)
750
Độ dài hành trình(mm)
160
5,989,914 ► 2,994,957
Gas Springs -GSK-
GSX38-25
Loại
GSK
Lực tải(N)
38
Độ dài hành trình(mm)
25
6,710,104 ► 3,883,215
Gas Springs -GSK-
GSX38-50
Loại
GSK
Lực tải(N)
38
Độ dài hành trình(mm)
50
7,268,591 ► 4,055,741
Gas Spring -GST-
GST500-50
Loại
GST
Lực tải(N)
500
Độ dài hành trình(mm)
50
3,684,951 ► 1,842,476
Gas Springs -GSN-
GSN32-15
Loại
GSN
Lực tải(N)
32
Độ dài hành trình(mm)
15
5,797,916 ► 2,898,958
Gas Spring GSP
GSP38-63
Loại
GSP
Lực tải(N)
38
Độ dài hành trình(mm)
63
8,174,400 ► 4,087,200
Gas Spring MGSN
MGSN25-10
Loại
MGSN
Lực tải(N)
25
Độ dài hành trình(mm)
10
2,515,453 ► 1,257,727
Gas Springs -GSZ-
GSZ25-38
Loại
GSZ
Lực tải(N)
25
Độ dài hành trình(mm)
38
4,543,000 ► 2,271,500
BẠC DẪN HƯỚNG TẤM CHÀY / STRIPPER GUIDE BUSHINGS
CHỐT DẪN HƯỚNG TẤM CHÀY / STRIPPER GUIDE PINS
MIẾNG ĐỆM CHO Ụ DẪN HƯỚNG / SPACERS FOR HOLDER GUIDE POST SET
CHỐT ĐỊNH VỊ / DOWEL PINS
Stepped Dowel Pins
MSFWM8-35
Vật liệu
SUJ2
Đường kính(mm)
8
Chiều dài(mm)
35
198,883 ► 115,137
MIẾNG ĐỆM, TẤM CHÈN / SPACERS, SHIMS
Shim tape
FGSMW0.45
Vật liệu
SK
Độ dày(mm)
0.45
Chiều rộng(mm)
45
889,959 ► 499,851
Spacers for MSB
MSRB16-1.0
Vật liệu
SK
Độ dày(mm)
16
Chiều rộng(mm)
1
12,590 ► 6,295
Spacers for MSB
MSRB12-0.3
Vật liệu
SK
Độ dày(mm)
12
Chiều rộng(mm)
0.3
10,819 ► 5,410
Giá khuyến mãi chỉ áp dụng với hàng tồn kho.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn với trường hợp hàng tồn kho đã hết.
Xem thêm Dịch vụ và Sản phẩm nổi bật từ MISUMI