(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 chính thức khởi động: Kỹ sư trẻ miền Nam chinh phục bài toán Pick & Place độ chính xác cao. Xem chi tiết .
    MISUMI Award 2026 officially launched: Young Southern Engineers Solve the High Precision Pick & Place Problem. See more .
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng - Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết .
    [Warning] Delivery Drivers' Scams - Demanding Payment for Shipping Fees. See more
.
main_banner
check_icon Kiểm tra toàn bộ linh kiện khuôn nhựa giảm giá thật dễ dàng!!!
img_desc
check_icon Chọn danh mục linh kiện khuôn nhựa giảm giá bạn quan tâm
img_desc
sub_banner
Bạc dẫn hướng khuôn / Leader Bushings
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Precision Leader Bushings -Straight・Oil Groove Type-
Loại: Oil groove
Đường kính(mm): 30
Chiều dài(mm): 40
GBS30-40
197,310 đ 394,619 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Precision Leader Bushings -Head・Oil Groove Type-
Loại: Oil groove
Đường kính(mm): 16
Chiều dài(mm): 45
GBH16-45
153,048 đ 306,095 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Leader Bushings -Straight Type With Oil Groove-
Loại: Oil groove
Đường kính(mm): 50
Chiều dài(mm): 70
GBSE50-70
596,552 đ 1,193,104 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Leader Bushings -Head Type With Oil Groove-
Loại: Oil groove
Đường kính(mm): 50
Chiều dài(mm): 80
GBHE50-80
629,699 đ 1,259,398 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Leader Bushings -Head Type With No Oil Groove-
Loại: No oil groove
Đường kính(mm): 50
Chiều dài(mm): 130
GBAM50-130
785,895 đ 1,571,789 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Bạc dẫn hướng tự bôi trơn / Oil-Free Leader Bushings
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Leader Bushings - Straight Type/Special Solid Lubricant Embedded-
Nhiệt độ: ≤80°C
Đường kính(mm): 16
Chiều dài(mm): 30
GBSEZ16-30
118,327 đ 236,653 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Leader Bushings -Straight Type/Copper Alloy-
Nhiệt độ: ≤150°C
Đường kính(mm): 30
Chiều dài(mm): 40
GBSDZ30-40
503,405 đ 1,006,810 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Leader Bushings -Head Type/Copper Alloy-
Nhiệt độ: ≤150°C
Đường kính(mm): 40
Chiều dài(mm): 60
GBHDZ40-60
850,615 đ 1,701,230 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Leader Bushings For High Temperature Use -Straight Type/Special Copper Alloy-
Nhiệt độ: ≤250°C
Đường kính(mm): 30
Chiều dài(mm): 20
GBSKZ30-20
641,025 đ 1,282,050 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Leader Bushings For High Temperature Use-Head Type/Special Copper Alloy-
Nhiệt độ: ≤250°C
Đường kính(mm): 16
Chiều dài(mm): 40
GBHKZ16-40
608,300 đ 1,216,600 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Định vị dạng khối / Straight Block Sets
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Extra Precision Positioning Straight Block Sets -PL Installation Type-
Chiều rộng(mm): 16
Chiều dài(mm): 20
Độ dày(mm): 8
VTBSF16-20-8
1,437,975 đ 2,875,950 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Positioning Straight Block Sets -PL Installation Type-
Chiều rộng(mm): 25
Chiều dài(mm): 25
Độ dày(mm): 10
TBSF25-25-10
1,267,169 đ 2,534,338 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Positioning Straight Block Sets - Oil Groove/PL Installation Type-
Chiều rộng(mm): 20
Chiều dài(mm): 25
Độ dày(mm): 8
TBSFM20-25-8
1,526,525 đ 3,053,050 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Side Straight Block Sets -Side Installation Type・Oil Groove Side Installation Type-
Chiều rộng(mm): 40
Chiều dài(mm): 13
Độ dày(mm): 10
TSSBM40-10
1,732,500 đ 3,465,000 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Positioning Straight Block Sets -PL Installation・L Dimension Short Type-
Chiều rộng(mm): 20
Chiều dài(mm): 12
Độ dày(mm): 6
TTSB20-6
1,289,750 đ 2,579,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Bạc dẫn hướng tấm pin đẩy / Ejector Leader Bushings
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Ejector Leader Bushings -S Dimension Long Type-
Đường kính(mm): 25
Chiều dài(mm): 15
Loại: long type
EGBN25-15
351,931 đ 703,862 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Ejector Leader Bushings -Plain Type
Đường kính(mm): 10
Chiều dài(mm): 15
Loại: standard type
EGBH10-15
126,294 đ 252,587 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Ejector Leader Bushings -S Dimension Long/Copper Alloy Type-
Đường kính(mm): 16
Chiều dài(mm): 25
Loại: long type
EGBZ16-25
471,832 đ 943,663 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Ejector Leader Bushings -Copper Alloy Type-
Đường kính(mm): 16
Chiều dài(mm): 13
Loại: standard type
EGBZS16-13
471,832 đ 943,663 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Ejector Leader Bushings -Plain Type-
Đường kính(mm): 20
Chiều dài(mm): 15
Loại: standard type
EGBHZ20-15
230,359 đ 460,717 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Ejector Leader Bushings -Linear Type-
Đường kính(mm): 30
Chiều dài(mm): 64
Loại: Linear-set
EGBLS30
740,157 đ 1,480,314 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Ejector Leader Bushings -Ball Type-
Đường kính(mm): 20
Chiều dài(mm): 13
Loại: special bushing
EGBB16-13
123,048 đ 246,096 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Ball Retainer
Đường kính(mm): 16.5
Chiều dài(mm): 60
Loại: Only ball retainers
EMBS16-60
241,473 đ 482,946 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Ball Retainer
Đường kính(mm): 8.5
Chiều dài(mm): 25
Loại: Only ball retainers
EMBS8-25
105,737 đ 211,473 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Oil-Free Ejector Leader Bushings -S Dimension Long/High Temperature Copper Alloy Type-
Đường kính(mm): 20
Chiều dài(mm): 33
Loại: long type
EGBSK20-33
1,037,575 đ 2,075,150 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Linh kiện gia nhiệt / Heating Items
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Cartridge Heaters -Output Designation Type
Đường kính(mm): 6.5
Chiều dài(mm): 50
Loại: Straight
MCHV6.5-50-V200-W110
484,520 đ 969,040 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Cartridge Heaters -Output Selection Type
Đường kính(mm): 10
Chiều dài(mm): 200
Loại: Straight
MCH10-200
710,158 đ 1,420,315 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
BAND HEATER
Đường kính(mm): 28
Chiều dài(mm): 40
Loại: Band type
MBH28-40
1,219,326 đ 2,209,357 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Sheathed Thermocouples
Đường kính(mm): 3.2
Chiều dài(mm): 150
Loại: J type
SSMJ3.2-150
700,715 đ 1,401,430 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Coupling Nipples For Thermocouple
Đường kính(mm): 2.3
Chiều dài(mm): R(PT1/8)
Loại: M13
CSF2.3
236,752 đ 473,504 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Pin đẩy thẳng / Ejector Pin
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Straight Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/4mm Head/Blank Type-
Vật liệu: SKH51
Đường kính thân(mm): 10
Chiều dài(mm): 300
EPH10-300
283,873 đ 318,685 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61+Nitrided/Blank Type-
Vật liệu: SKD61
Đường kính thân(mm): 13
Chiều dài(mm): 200
EPN13-200
143,002 đ 205,178 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61 / Blank Type_Shaft Diameter Designation・L Dimension Selection Type-
Vật liệu: SKD61
Đường kính thân(mm): 4
Chiều dài(mm): 100
EPD4-100
49,971 đ 63,146 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
STRAIGHT EJECTOR PINS -JIS Type/SKD61 equivalent+Nitrided/Standard-Economy
Vật liệu: SKD61-economy
Đường kính thân(mm): 8
Chiều dài(mm): 300
C-EPJ8-300
29,410 đ 48,830 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Straight Ejector Pins For Die Cast -Die Steel SKD61+Nitrided/Blank Type-
Vật liệu: SKH51
Đường kính thân(mm): 10
Chiều dài(mm): 300
DEP8-300
116,340 đ 176,654 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Pin dập ngày tháng, ký hiệu / Date Marked Pin
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Outside Rings For PL Exchange Type
Đường kính (mm): 4
Loại: Day (1st digit)
Cấu tạo: Outside ring only
DTEX-R4
1,316,931 đ 2,291,389 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Inside Arrows For PL Exchange Type
Đường kính (mm): 8
Loại: Shallow arrow
Cấu tạo: Inside arrow only
DNX8
552,179 đ 965,696 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Date Marked Pin Sets
Đường kính (mm): 6
Loại: Shallow arrow
Cấu tạo: Inside arrow + Outside r...
DTN6
821,220 đ 1,496,052 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Outside Rings For Plate-Side
Đường kính (mm): 6
Loại: Day (10th digit)
Cấu tạo: Outside ring only
DTF-R6
581,469 đ 1,047,925 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Outside Rings For PL Exchange Type
Đường kính (mm): 8
Loại: Day (1st digit)
Cấu tạo: Outside ring only
DTEZ8
3,368,750 đ 6,737,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Cút nối hệ thống làm mát khuôn / Coupler For Mold
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Mold Couplers -Sockets-
Nhiệt độ / Vật liệu: 120°C
Loại: 5
Chiều dài(mm): 67
F120-KTSHBL2
560,516 đ 796,875 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
High Couplers For Cooling Pipe -Sockets-
Nhiệt độ / Vật liệu: 120°C
Loại: 7
Chiều dài(mm): 55.5
F120-KHSM2
336,735 đ 585,830 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
High Couplers For Cooling Pipe -Plugs/L-Shaped Swivel Type-
Nhiệt độ / Vật liệu: 120°C
Loại: R1/4
Chiều dài(mm): L-shape
JPHL2
252,490 đ 504,979 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
High Couplers For Cooling Pipe -Plugs/Hose Attachment Type・Male Screw Type-
Nhiệt độ / Vật liệu: Brass
Loại: R3/8
Chiều dài(mm): 61
KHPH3
80,469 đ 139,474 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
High Couplers For Cooling Pipe -Plugs-
Nhiệt độ / Vật liệu: Brass
Loại: R1/8
Chiều dài(mm): 34
JPLH1
81,051 đ 157,769 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
High Couplers For Cooling Pipe -Plugs/Long Type-
Nhiệt độ / Vật liệu: Brass
Loại: R1/8
Chiều dài(mm): 150
LJPLH2-150
165,695 đ 302,948 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Joints For Cooling Water -Slim Design Sockets-
Nhiệt độ / Vật liệu: Brass
Loại: R1/4
Chiều dài(mm): 41.5
F120-MJTFF2
428,444 đ 830,156 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Double Valves SP Couplers For Cooling -Plugs-
Nhiệt độ / Vật liệu: Brass
Loại: R3/8
Chiều dài(mm): 40
F120-PF3
315,169 đ 544,126 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Large Flow Mold Couplers -Sockets/Hose Attachment Type-
Nhiệt độ / Vật liệu: Brass
Loại: 80°C
Chiều dài(mm): 65
K3-KSH3
286,576 đ 498,684 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Mold Couplers (Stainless Steel) -Sockets-
Nhiệt độ / Vật liệu: Stainless Steel
Loại: R1/4
Chiều dài(mm): 46.5
SF120-MFTF2
861,887 đ 1,306,611 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Núm hút / Suction Cup
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Suction Cup - For Suction Bracket / One-touch Fitting Type-
Vật liệu: Silicone
Loại: Flat
Đường kính (mm): 8
M-VPS8
75,543 đ 140,625 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Suction Cup (Non Marking Type) - Flat/Bellows-
Vật liệu: Rubber blue
Loại: Bellows
Đường kính (mm): 20
VC-HSPS20-ML-M5
417,397 đ 584,375 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Suction Cup (Silicone/Nitrile/Fluorine) - Flat/Bellows-
Vật liệu: Silicone
Loại: Bellows
Đường kính (mm): 15
VC-HSP15-3-S
56,250 đ 112,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Pneumatic Vibration Pad
Vật liệu: Stainless Steel
Loại: ≤170°C
Đường kính (mm): 1/2NPT
M-SUSPA211
3,483,252 đ 4,468,750 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Suction Metal Fittings / One-touch Fitting Type
Vật liệu: Brass+electroless nickel...
Loại: M16XP1.0
Đường kính (mm): 6
M-VPHC15
257,813 đ 515,625 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
Các linh kiện khác / Others
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Swivel Eyebolts
SLEB30
4,578,907 đ 9,157,813 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
SLIDE TYPE AIR NIPPERS -HORIZONTAL SLIDE TYPE-
MGT-NY05
4,386,318 đ 6,187,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
SQUARE TYPE AIR NIPPERS
MGT-NS10L
4,284,026 đ 5,812,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Clamp for Fixing Mold
M-CE12-95
4,370,758 đ 5,937,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Clamp for Molds (Easy Clamp) Made by MATEX(Comes with Hex Bolt)
MEC-S
6,431,944 đ 8,025,000 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Driver for Date Marked Pins
DTPPN3
173,250 đ 346,500 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Gas Vent Unit
MSTV6-25-0.5
769,986 đ 1,386,000 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Cylinder Brush
M-SB-38
421,842 đ 521,875 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Brass Flat Scraper
M-BRSS-30
415,947 đ 542,553 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
logo_misumi tag_sale
img_product
tag_ship 1 day
Tapered Block Sets
TBS20-40-3
1,095,236 đ 2,190,472 đ
right_icon Xem chi tiết   window_icon
  • . Giá khuyến mãi chỉ áp dụng với hàng tồn kho.
  • . Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn với trường hợp hàng tồn kho đã hết.
XEM THÊM CHƯƠNG TRÌNH XẢ KHO
LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn