(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông Báo] Thời Gian Giao Hàng Bị Ảnh Hưởng Do Lũ Lụt Miền Trung. Xem chi tiết
    [Notice] Delivery Delays Due to Flooding in Central Vietnam. See more
main_banner
03 QUÀ ĐẶC BIỆT cho 03 khách hàng
Điều kiện cần: Xem sản phẩm GIÁ TỐT nhiều nhất trên APP và trung bình không quá 10 lần xem lặp lại/sản phẩm
Điều kiện đủ: Dùng APP lấy tối thiểu 3 báo giá cho sản phẩm giá tốt (Không giới hạn số lượng sản phẩm trên 1 báo giá)
Bạn đã sẵn sàng để:
- Đặt hàng trên APP, nhận thẻ VinID tới 600K
- Xem sản phẩm GIÁ TỐT trên APP, nhận thẻ quà KFC 200K?
HÃY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY!
rewards_banner
ĐẶT HÀNG QUA APP
NHIỀU CƠ HỘI HƠN, THẺ QUÀ LỚN TỚI 600K
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC ĐƠN HÀNG TRONG THÁNG TRÊN APP
Từ 3 triệu - Dưới 10 triệu
Từ 10 triệu - Dưới 25 triệu
Từ 25 triệu - Dưới 50 triệu
Từ 50 triệu - Dưới 70 triệu
Từ 70 triệu - Dưới 100 triệu
Từ 100 triệu - Dưới 150 triệu
Từ 150 triệu trở lên
Đặt hàng trên App: Nhiều cơ hội hơn, Thẻ quà lớn tới 600K
Tham gia Đặt hàng qua APP cần biết:
  • 1. Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đặt hàng qua ứng dụng điện thoại MISUMI
  • 2. Giá trị thẻ quà được xác định dựa trên tổng giá trị đơn hàng trên APP cộng dồn trong mỗi tháng, sau chiết khấu và chưa bao gồm VAT.
XEM SẢN PHẨM TRÊN APP, NHẬN THẺ QUÀ 200K
Mỗi ngày tham khảo 5 sản phẩm trên app, quà 200k trong tầm tay!
Điều kiện 1: Số ngày xem sản phẩm giá tốt trên App 5-8 ngày 8-12 ngày 12-16 ngày > 16 ngày
Điều kiện 2: Tổng lượt xem trang sản phẩm giá tốt 40 60 80 > 80
Giá trị thẻ quà KFC 50K 100K 150K 200K
03 QUÀ ĐẶC BIỆT cho
03 khách hàng
Điều kiện cần: Xem sản phẩm GIÁ TỐT nhiều nhất trên APP và trung bình không quá 10 lần xem lặp lại/sản phẩm
Điều kiện đủ: Dùng APP lấy tối thiểu 3 báo giá cho sản phẩm giá tốt (Không giới hạn số lượng sản phẩm trên 1 báo giá)
rewards_banner
Thế nào được gọi là trang sản phẩm?
Trang sản phẩm là trang có thông tin chi tiết của sản phẩm và có các nút “Tạo mã”, “Chia sẻ”, “Catalog”.
mobile_01
Có thể tìm thấy các sản phẩm GIÁ TỐT ở đâu trên MISUMI App?
- Truy cập MISUMI App
- Tại trang chủ, click vào banner "Sản phẩm MISUMI GIÁ TỐT: Xem trên App - Nhận quà hay"
mobile_02
Tham gia Xem sản phẩm trên APP cần biết:
1. Để tính được số lượt xem trang sản phẩm, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng doanh nghiệp (Quên tài khoản đăng nhập)
2. Chỉ lượt xem trang sản phẩm GIÁ TỐT mà MISUMI giới thiệu mới được tính là hợp lệ
3. Người dùng cần đạt đồng thời 2 tiêu chí: Số ngày xem trang và Tổng lượt xem trang sản phẩm trên APP trong 01 tháng để xác định giá trị voucher tương đương. Sẽ là không hợp lệ nếu chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí.
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRÊN APP
Yêu cầu dành cho khách hàng LẦN ĐẦU TIÊN tham gia CTKM trên APP
(*) : Yêu cầu bắt buộc
Điều khoản & Điều kiện chung:
1. Khách hàng lần đầu tiên đặt hàng trên App hoặc xem sản phẩm trên App cần đăng ký thông tin tham gia chương trình. (Không yêu cầu đối với khách hàng đã từng đăng ký tham gia chương trình trước đây)
2. MISUMI sẽ chuyển phát thẻ quà qua đường bưu điện trong vòng 1 tháng sau mỗi đợt kết thúc chương trình
3. MISUMI có quyền thay đổi quà tặng mà không cần thông báo trước. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về MISUMI.
hotline
CẦN THÊM THÔNG TIN?
Mọi thắc mắc liên quan đến Ứng dụng Điện thoại MISUMI App và các CTKM trên App, vui lòng liên hệ:
XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn