(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

Ngập tràn ưu đãi trên APP trong tháng 1/2021
Dù bạn từ phòng Mua hàng hay phòng Kỹ thuật
Dù tài khoản của bạn có hay không có quyền đặt hàng
Vẫn có thể tham gia vào chương trình APP tháng 1/2021 của MISUMI.
Tìm hiểu và đăng ký ngay!
Đăng ký để tham gia 2 chương trình khuyến mại trên APP
| Tổng giá trị đặt hàng qua APP | Giá trị thẻ quà VinID |
|---|---|
| Từ 5 triệu - dưới 15 triệu | 100K |
| Từ 15 triệu - dưới 30 triệu | 200K |
| Từ 30 triệu - dưới 40 triệu | 300K |
| Từ 40 triệu - dưới 50 triệu | 400K |
| Trên 50 triệu | 500K |
Tham gia Đặt hàng qua APP cần biết:
1. Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đặt hàng qua ứng dụng điện thoại MISUMI
2. Giá trị thẻ quà VinID được xác định dựa trên tổng giá trị đơn hàng trên APP được cộng dồn trong tháng 1, sau chiết khấu và chưa bao gồm VAT
| Điểm tần suất | Tổng lượt xem trang sản phẩm trên APP |
Giá trị KFC voucher |
|---|---|---|
| 10-20 điểm | 300 | 50K |
| 20-25 điểm | 500 | 100K |
| Trên 25 điểm | 800 | 150K |
Chú thích:
Điểm tần suất: Dùng để đánh giá mức độ thường xuyên sử dụng APP xem trang sản phẩm. 01 ngày tương đương 01 điểm.
Tổng lượt xem trang sản phẩm: Mỗi lượt xem trang một sản phẩm được tính là 1. Trang sản phẩm là trang có thông tin chi tiết của sản phẩm và đi kèm các nút điều hướng hành động: “Tạo mã”, “Chia sẻ” và “Catalog”. Việc xem lại 1 trang sản phẩm được tính là 1 lượt xem mới.
Tham gia Xem sản phẩm trên APP cần biết:
1. Để tính được số lượt xem trang sản phẩm, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng doanh nghiệp
2. Chỉ lượt xem trang sản phẩm mới được tính là hợp lệ
3. Người dùng cần đạt đồng thời 2 tiêu chí: Điểm tần suất và Tổng lượt xem trang sản phẩm trên APP từ này 01/01 đến hết 31/01/2020 để xác định giá trị voucher tương đương. Sẽ là không hợp lệ nếu chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí.