(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.
main visual image
support

Liên hệ ngay để được hỗ trợ.
Dành riêng cho khách lần đầu mua hàng

zalo icon Ms Hà 091.558.1748 Email: ha.phan@misumi.com.vn

ĐẶC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG MISUMI

icon Đúng hạn và luôn miễn phí
icon Tiết kiệm thời gian thiết kế
icon 8 triệu linh kiện,
đáp ứng mọi nhu cầu nhà máy
icon Trực tiếp qua website MISUMI
icon Liên hệ để được hỗ trợ
book

NHẬN MIỄN PHÍ SÁCH VÀNG MISUMI

Cẩm nang kỹ thuật tra cứu toàn bộ sản phẩm Economy Series

- Đầy đủ: Danh mục sản phẩm được mở rộng, đa dạng với hơn 100 dòng
- Tiện lợi: Rất nhiều dữ liệu kỹ thuật và thiết kế mẫu
- Hữu ích: Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của từng sản phẩm

* Liên hệ để đăng ký nhận sách
Zalo: Ms Hà 091.558.1748 - Email: ha.phan@misumi.com.vn

SẢN PHẨM GIÁ TỐT, BÁN CHẠY

logo product
Tiết kiệm
đến
61%
product photo
icon delivery 1 day
Chân Tăng Chỉnh
Leveling Mounts
C-CNFJN10-80
 
17,846 VND
Xem thêm
logo product
Tiết kiệm
đến
76%
product photo
icon delivery 10 days
Vít Me Bi
Ball Screws
C-KBS0802-100
 
2,455,798 VND
Xem thêm
logo product
Tiết kiệm
đến
75%
product photo
icon delivery 14 days
Bộ Dẫn Động Đơn Trục
Single Axis Actuators
E-MGT8-L5-50-BC-M20-C
 
10,039,361 VND
Xem thêm
logo product
Tiết kiệm
đến
60%
product photo
icon delivery 10 days
Thanh Trượt Dẫn Hướng
Miniature Linear Guides
E-GMLG9-35
 
186,134 VND
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery 1 day
Màng cuốn
Stretch film
N-SFLM17-W500-L300-D2-VN
Giá Tốt Nhất Thị Trường
154,503 VND / cuộn
Xem thêm
logo product
Tiết kiệm
đến
40%
product photo
icon delivery 4 days
Khung Nhôm Định Hình
3030 Aluminum Frame
LCF8-3030-4000
 
585,852 VND
Xem thêm
logo product
Tiết kiệm
đến
70%
product photo
icon delivery 1 day
Tay cầm
ABS Plastic Handles
C-UPCA120
 
26,127 VND
Xem thêm
logo product
Tiết kiệm
đến
73%
product photo
icon delivery 1 day
Vòng Bi
Small Ball Bearings
C-E688ZZ
 
13,906 VND
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery 1 day
Xịt tẩy rửa
Part Cleaner
MPCL840-1
Giá Tốt Nhất Thị Trường
44,339 VND
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery 1 day
Dây cắt EDM
EDM wire
GMWT0,25-5-N
Giá Tốt Nhất Thị Trường
6,000,000 VND / 4 cuộn
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery Same day
Xe hút đinh bằng nam châm
Hand magnet (with caster)
TWMF-20
2,281,421 VND
2,153,205 VND
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery 10 days
Bộ trích xuất
Trusco, Extractor Set
GMWT0,25-5-N
1,108,656 VND
1,035,817 VND 
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery 10 days
Bộ tuốc nơ vít chính xác
Precision Screwriver Set
TD-57
684,745 VND
352,986 VND
Xem thêm
logo product
product photo
icon delivery 10 days
Tua Vít Chữ Thập
Super Cushion Tang-Thru Screwdriver
7303150
429,018 VND
214,509 VND
Xem thêm

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình dành cho tất cả các khách hàng lần đầu đặt hàng tại MISUMI đến hết 31/3/2024

Quà tặng trị giá 200K áp dụng với tổng giá trị đặt hàng trong tháng từ 500K

Mã giảm giá 20% được sử dụng 1 lần trong thời hạn chương trình, áp dụng cho hầu hết các sản phẩm MISUMI phân phối trừ thương hiệu MISUMI và 1 số thương hiệu khác

Kết thúc một tháng, MISUMI sẽ tổng hợp danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà của chương trình và gửi quà.

MISUMI có thể thay đổi quà tặng bằng giá trị quà tương đương mà không cần báo trước

Chương trình không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác