(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Carbide Block Punch Blanks Normal, Minus Shank tolerance
MISUMI
This is a carbide block punch blank made of carbide (V30) and has a square shank. In addition to the standard type, taped, keyway, single flange, and double flange options are available.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Type |
With/without air hole |
Material |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | |
Type | Normal |
With/without air hole | W/O |
Material | Carbide V30 (HIP) |
Shank (mounting part) shape | Single-flanged |