(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Carbide Straight Block Punches
MISUMI
A straight type carbide block punch made of carbide (V30) with the shank and cutting edge having the same diameter. In addition to the standard type, taped, keyway, single flange, and double flange options are available.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 13 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Type |
With/without air hole |
Tip shape |
Material |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 13 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | |
Type | Straight |
With/without air hole | W/O |
Tip shape | D |
Material | Carbide V30 (HIP) |
Shank (mounting part) shape | Standard / With key groove / Single-flanged / Double-flanged |