(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Shaped Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates
MISUMI
This is a type of pilot punch that is installed on the stripper plate and allows you to position the workpiece using the square or oblong hole for the product instead of the round hole. Since there is no need for a hole for positioning, please consider this when there is not enough space for a strip layout.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Tip shape |
Shank type |
Material |
Surface treatment |
Mounting plate |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | |
Tip shape | Tapered tip deformation |
Shank type | Standard |
Material | SKD11 Equivalen |
Surface treatment | None |
Mounting plate | Stripper plate |
Shank (mounting part) shape | Standard |