(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Carbide Double Stepped Punches Normal, TiCN Coating
MISUMI
A two-stage carbide shoulder punch with a two-stage shank. The material is carbide (V30) and ultrafine particle carbide (HIP). Shank diameter tolerance can be selected from m5 and +0.005/0. Normal type and TiCN coating to improve wear resistance are available.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Tip shapes |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Jector |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | |
Tip shapes | Two-step |
Tip shape | A / D / R / E / G |
Material | Carbide V30 (HIP) / Carbide super fine grain (HIP) |
Surface treatment | None / TiCN |
Shank (mounting part) shape | Standard |
Jector | None |