(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Screw Eater PZ-22

Screw Eater PZ-22

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of PZ-22

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    175
  • Screw Diameter(mm)
    3-11
  • Material
    Carbon Steel
  • Tip hardness
    HRC60±2
  • Thickness(mm)
    15
  • Grip Width(mm)
    52
  • Tip Width
    11
  • Tip Length
    17
  • JAN Code
    4989833039004
  • Trusco Code
    217-9093
  • Weight(g)
    165
Part Number
PZ-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

308,667 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    175
  • Screw Diameter(mm)
    3-11
  • Material
    Carbon Steel
  • Tip hardness
    HRC60±2
  • Thickness(mm)
    15
  • Grip Width(mm)
    52
  • Tip Width
    11
  • Tip Length
    17
  • JAN Code
    4989833039004
  • Trusco Code
    217-9093
  • Weight(g)
    165

Product Description

[Features]
· Unique jaws with vertical serrations grip a screw head securely without slipping, helpful in confined areas.
· Just Grip and Turn!! - High leverage structure requires less gripping power.
· Inter-meshed Side Teeth -- Enough to hold extremely-thin plates very securely as well as thicker materials when the jaws are closed. Assures you of a firm grip!!
· Owing to T-shaped forging handles, the handle sleeve will not twist or slip off during heavy duty use.

Specifications of PZ-22

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    175
  • Screw Diameter(mm)
    3-11
  • Material
    Carbon Steel
  • Tip hardness
    HRC60±2
  • Thickness(mm)
    15
  • Grip Width(mm)
    52
  • Tip Width
    11
  • Tip Length
    17
  • JAN Code
    4989833039004
  • Trusco Code
    217-9093
  • Weight(g)
    165
Part Number
PZ-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

308,667 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications