(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal Scissors Compact Type

Universal Scissors Compact Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      474,223VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TGH-185L
TGH-185R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type Trusco Code

474,223 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Left bending818-9508

501,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Right bending818-9509

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 185 Blade Length(mm) 14 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.5 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.7 Material Blade: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride, thermoplastic Rubber
Mass 185 g