(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Iron Plate Cutting Shears

Iron Plate Cutting Shears
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      969,095VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TGH-300F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

969,095 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 300 Blade Length(mm) 50 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.78
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.94 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.45 Details Type Offset Type
Trusco Code 819-1135 Material High Carbon Steel Mass 750 g

Please check the type/dimensions/specifications of the part TGH-300F in the Iron Plate Cutting Shears series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TGH-300F trong chuỗi Iron Plate Cutting Shears.