(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Magnetization tool for drivers

Magnetization tool for drivers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      262,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MAG-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

262,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Exterior: PVC Magnetic flux density Approx. 10 Millitesla(mT) Usable driver shaft diameter 1mm to 8mm
Width(mm) 54 Depth(mm) 18 Height(mm) 22
Trusco code 828-6873 Weight(g) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part MAG-W in the Magnetization tool for drivers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAG-W trong chuỗi Magnetization tool for drivers.