(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
shank diameter(mm) | 5 | Overall Length(mm) | 70 | Tip two-sided width size (mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 371-3571 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part D762.5370 in the Bit for Electric Screwdriver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D762.5370 trong chuỗi Bit for Electric Screwdriver.