(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA815LD-212 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,185,266 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Brightness can be switched in 5 stages
[Product Specifications]
·Brightness (Lumens): Weakest: 250
Low: 300
Medium: 350
High: 400
Blinking: 200
·Continuous Illumination (Hours): Weakest: 10 to 11
Low: 9 to 10
Medium: 7 to 8
High: 5 to 6
Blinking: 15 to 20
·Lighting equipment: SMD bulbs, 15 pcs.
·Power Supply: Lithium ion rechargeable battery (3.7 V, 2,200 mAh, built in the main body)
·Battery used: Lithium ion rechargeable battery (With USB cable)
·Charge time: 4 to 5 hours
·Size: ⌀51 × 405 (H) mm
·Weight: 420 g
·Accessories: USB cable for charging
·Materials: Nylon + 30GF
·Retractable hook with magnets at the bottom
·The handle part rotates 180° and the light part rotates 120°.
Part Number |
---|
EA815LD-212 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,185,266 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.