(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Kartell S.P.A, Poly Dropper, 3 mL, Sterilized Individual Package, 500 Pcs. Included, 334

Kartell S.P.A, Poly Dropper, 3 mL, Sterilized Individual Package, 500 Pcs. Included, 334

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 334

  • Product Type
    Syringe
  • Capacity(ml)
    3
  • Material
    PE
  • Manufacturer Part Number
    334
  • TGK Code
    0198222533
  • Length(mm)
    152.19
  • TGK Part Number
    0198-22-25-33
  • Specifications
    Sterilized individual packaging
Part Number
334
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,358,194 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Syringe
  • Capacity(ml)
    3
  • Material
    PE
  • Manufacturer Part Number
    334
  • TGK Code
    0198222533
  • Length(mm)
    152.19
  • TGK Part Number
    0198-22-25-33
  • Specifications
    Sterilized individual packaging

Product Description

A disposable polyethylene syringe with graduation and a suctioning part. The tip is thin, allowing precision suctioning and discharging of samples.

Specifications of 334

  • Product Type
    Syringe
  • Capacity(ml)
    3
  • Material
    PE
  • Manufacturer Part Number
    334
  • TGK Code
    0198222533
  • Length(mm)
    152.19
  • TGK Part Number
    0198-22-25-33
  • Specifications
    Sterilized individual packaging
Part Number
334
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,358,194 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1