(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PA9690-W-240 |
PA9690-W-260 |
PA9690-W-280 |
PA9690L-W-290 |
PA9690L-W-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | AS ONE Part Number |
---|---|---|---|---|---|
3,978,606 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 61-0142-81 | ||
3,978,606 VND |
1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 61-0142-83 | ||
3,978,606 VND |
1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 61-0142-85 | ||
4,761,355 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 61-0142-86 | ||
4,761,355 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 61-0142-87 |
[Features]
·Safety boots using a special heat-resistant rubber material.
·The soles of the shoes employ a cubic sole pattern to minimize slippage and ensure safety even in environments where water is used.
·An steel core is placed in the toe for protection.
·The strength of the steel core is equivalent to Class L (compliant with JIS T8101).
·The soles are not lined with fabric to ensure quick drying and sterility in the autoclave.
Part Number |
---|
PA9690-W-240 |
PA9690-W-260 |
PA9690-W-280 |
PA9690L-W-290 |
PA9690L-W-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | AS ONE Part Number |
---|---|---|---|---|---|
3,978,606 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 61-0142-81 | ||
3,978,606 VND |
1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 61-0142-83 | ||
3,978,606 VND |
1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 61-0142-85 | ||
4,761,355 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 61-0142-86 | ||
4,761,355 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 61-0142-87 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.