(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
0.4 mm, Reflective Sheet (Fluorescent Orange)

0.4 mm, Reflective Sheet (Fluorescent Orange)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph shows the representative image of the product.
  • Order Qty :
  • From :
    227,988 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA911AR-51
EA911AR-52
EA911AR-53
EA911AR-56
EA911AR-57
EA911AR-58
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width Length

227,988 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20mm 2m

342,145 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30mm 2m

570,491 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm 2m

1,081,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20mm 10m

1,624,834 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30mm 10m

2,711,348 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50mm 10m

Basic Specifications

  • Materials
    65% ester, 35% cotton
  • Thickness
    0.4mm
  • Details 1
    Unitika Sparklite
  • Details 2
    No adhesive

Product Description

Unitikas Sparklight has high visibility.
Ideal for such as use at night.
(No adhesive)

Part Number
EA911AR-51
EA911AR-52
EA911AR-53
EA911AR-56
EA911AR-57
EA911AR-58
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width Length

227,988 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20mm 2m

342,145 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30mm 2m

570,491 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm 2m

1,081,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20mm 10m

1,624,834 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30mm 10m

2,711,348 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50mm 10m

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1