(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Digital Thermometer for Food, ABS Resin, With Calibration Certificate

Digital Thermometer for Food, ABS Resin, With Calibration Certificate
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      11,727,052VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

2-second responsiveness, washable.
This has a impact resistant structure that does not break even if dropped from a height of 1 m.
A portable thermometer with a needle-shaped sensor that can easily measure the internal temperature and liquid temperature of food.
The main body and sensor grip are hygienic because they are antibacterially treated.
Even when it gets dirty, it can be washed with water because of an IP67 waterproof structure.
Please use the digital core thermometer MF1000 designed for use suitable for the food manufacturing field for temperature control such as HACCP.
A traceability certificate and inspection report suitable for HACCP, ISO 22000 and ISO 9001 can be issued (sold separately).

 
Part Number
2-5784-01-20 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,727,052 VND

9,381,642 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 58×29×174 Measuring Range -40 to 260℃

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-5784-01-20 in the Digital Thermometer for Food, ABS Resin, With Calibration Certificate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-5784-01-20 trong chuỗi Digital Thermometer for Food, ABS Resin, With Calibration Certificate.