(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• High-precision instrument for accurate angle measurement on machines, molds, and jigs.
• Can be attached to height gages.
• Graduation: 5'
Part Number |
---|
187-902 |
187-904 |
187-906 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Remarks | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
11,118,334 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | w/60°, 45°, 30° edges | Blade length: 6” , 12” | ||
8,093,334 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | w/60°, 45° edges | Blade length: 6” | ||
8,488,334 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | w/60°, 45° edges | Blade length: 12” |
Loading...Tải…
Product Type | Protractor (Indexer) |