(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch) (Part Number)

SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch)
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
• Compact dial indicators with bezel diameters of ø40mm for
restricted-space applications in gaging jigs.

Part Number
1781S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring force
(N)
Specifications Graduation Dial reading Repeatability Accuracy (First 1 Rev / 2.5 Rev / 10 Rev) Range (Range/rev) Accuracy (Retrace)

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessw/ lug.001”0-25-0±.0002”±.001” / ±.001” / —.125” (.05”).0002”

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Standard Type Display Method Dial

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1781S in the SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1781S trong chuỗi SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch).

Products like this...

Part Number
1506SB
1507S
1670S
1781SB
1802S-10
1802SB-10
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring force
(N)
Specifications Graduation Dial reading Repeatability Accuracy (First 1 Rev / 2.5 Rev / 10 Rev) Range (Range/rev) Accuracy (Retrace)

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessFlat-back.0005”0-50±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.125” (.05”).00016”

2,723,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 1.4 or lessw/ lug.0005”0-25-0±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.125” (.05”).00016”

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessw/ lug.0005”0-40±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.1” (.04”).00016”

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessFlat-back.001”0-25-0±.0002”±.001” / ±.001” / —.125” (.05”).0002”

-

1 Piece(s) Quote 1.5 or lessw/ lug.0001”0-10±.00003”±.0001” / ±.0001” / —.025” (.01”).0001”

-

1 Piece(s) Quote 1.5 or lessFlat-back.0001”0-10±.00003”±.0001” / ±.0001” / —.025” (.01”).0001”