(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch) (Part Number)

SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch)
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
• Compact dial indicators with bezel diameters of ø40mm for
restricted-space applications in gaging jigs.

Part Number
1671SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring force
(N)
Specifications Graduation Dial reading Repeatability Accuracy (First 1 Rev / 2.5 Rev / 10 Rev) Range (Range/rev) Accuracy (Retrace)

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessFlat-back.0005”0-20-0±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.1” (.04”).00016”

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Standard Type Display Method Dial

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1671SB in the SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1671SB trong chuỗi SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.25inch).

Products like this...

Part Number
1506SB
1507S
1670S
1780S
1781S
1781SB
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring force
(N)
Specifications Graduation Dial reading Repeatability Accuracy (First 1 Rev / 2.5 Rev / 10 Rev) Range (Range/rev) Accuracy (Retrace)

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessFlat-back.0005”0-50±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.125” (.05”).00016”

2,723,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 1.4 or lessw/ lug.0005”0-25-0±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.125” (.05”).00016”

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessw/ lug.0005”0-40±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.1” (.04”).00016”

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessw/ lug.001”0-50±.0002”±.001” / ±.001” / —.125” (.05”).0002”

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessw/ lug.001”0-25-0±.0002”±.001” / ±.001” / —.125” (.05”).0002”

-

1 Piece(s) Quote 1.4 or lessFlat-back.001”0-25-0±.0002”±.001” / ±.001” / —.125” (.05”).0002”