(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MITSUTOMO Screw-Extractor Bit Set, With Hand-Turning Handle

MITSUTOMO Screw-Extractor Bit Set, With Hand-Turning Handle

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,030,687VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For large screws, use the forward/reverse rotation type screwdriver. For small screws, use the screwdriver for turning by hand.

Part Number
22433
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,030,687 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight(g) 209 Materials/finish Pilot hole drill with hex shank: HSS Specification A set of screw-extractor bits including a handle for hand-turning

Please check the type/dimensions/specifications of the part 22433 in the MITSUTOMO Screw-Extractor Bit Set, With Hand-Turning Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 22433 trong chuỗi MITSUTOMO Screw-Extractor Bit Set, With Hand-Turning Handle.