(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Lens Unit L-846

Lens Unit L-846

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,830,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • When mounting on a microscope, the following adapter (L-846-1/L846-2/L-846-3), which is sold separately, is required. Images can be captured in a field of vision the same as the microscope viewing range. (A camera with sensor size 1/2.5 or above is required.)

Product Description

[Features]
· Lens adapter for connecting a C-mount type camera with a microscope
· Connect with a C mount type camera and mount to the microscope eyepiece (*1) to capture images from the microscope on the camera.
· The lens supports high-resolutions, helping provide clear images.
· Can also be used as a close-up lens without mounting on to a microscope.

Part Number
L-846
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,830,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Accessory Magnification(x) Optics: 0.21x Lens Size(mm) Length: 63
Outer Diameter(mm) ø30 View(mm) ø23 JAN Code 4962772078464
Lens mount C mount Working distance(mm) 17 (when used for close-ups) Lens configuration 4 groups 5 elements
Lens stop F/1.9 Mass(g) 65

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-846 in the Lens Unit L-846 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-846 trong chuỗi Lens Unit L-846.