(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Zoom Lens L-816

Zoom Lens L-816

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,177,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High-magnification zoom lens capable of inspection with 4x optical magnification
[Accessories]: Case

Part Number
L-816
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,177,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Accessory Magnification(x) Optics: 0.56 to 4x (The magnification indicated on the main body refers to lens performance. The actual optical magnification obtained is the combined value for all of the lenses.) Lens Size(mm) Stand: ø55
Outer Diameter(mm) Lens: ø38 JAN Code 4962772078167 Lens mount C mount
Working distance(mm) 105 Lens configuration 8 groups 14 elements (with magenta coating) Mounting diameter(ø mm) 50
Mass(g) 688 Accessory Case

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-816 in the Zoom Lens L-816 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-816 trong chuỗi Zoom Lens L-816.