(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
2BNC700 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,806,258 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) |
[Features]
· Practical design and compact size aiming for strength and lightness!
· Optimum for assembling and dismantling metal fittings, molded hardware, etc. during construction.
· Ideal for attaching and detaching all kinds of industrial bolts and nuts
· Press fit type, excellent durability against shaft bending
· Original socket shape that does not cause damage to the corners of bolts and nuts
· Compact type with a total length of 88 mm and a depth of 45 mm
· Features color-coding and large size display so that you can see the size at a glance
· The sockets and shafts are plated making them rust-resistant and suitable for outdoor work
· Compatible with 18 V rechargeable impact wrench (also compatible with 14.4 V)
Part Number |
---|
2BNC700 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,806,258 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.